Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

060H1106

Eigenschaften

Wert

Typ UT 72
Gewicht [kg] 0.200 [kg]
Umgebungstemperatur [°C] -30 - 55 °C
Umgebungstemperatur [°F] -22 - 130 °F
Zulassung CE
Kapillarrohrlänge [in] 59 in
Kapillarrohrlänge 1.500 mm
Kapillarrohrmaterial 18/8
Verwendung Wandmontage
Differenz [°C] 2,3 °C
Differenz [°F] 4,14 °F
EAN 5702428006811
Max. Fühler Temperatur [°C] 60 °C
Max. Fühler Temperatur [°F] 140,0 °F
Packungsgröße Multi pack
Menge pro Verpackungseinheit 24 pc
Reset Funktion Auto
Fühlergröße (Ø x L) [mm] 6 x 132 mm
Temperatur-Bereich [°C] -30 - 30 °C
Temperaturbereich [°F] -22 - 85 °F