Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
EV227B
|
|
Gewicht kg
|
0.898 kg
|
|
Actuator size
|
13.5 mm
|
|
Actuator size [in]
|
0.53 in
|
|
Umgebungstemperatur max. [°C]
|
50 °C
|
|
Umgebungstemperatur max. [°F]
|
122 °F
|
|
Ventilkörper-Werkstoff
|
Messing
|
|
Anschluss
|
G 1
|
|
Anschluss Innen/Außen
|
Innen
|
|
Anschlussnorm
|
ISO 228-1
|
|
Differenzdruck [bar]
|
0,1 - 5 bar
|
|
Differenzdruck [psi]
|
4,3 - 142,9 psi
|
|
EAN
|
5702422158981
|
|
Funktion
|
N C
|
|
KV-Wert [m³/h]
|
5,500 m3/h
|
|
Max. Arbeitsdruck [bar]
|
10,0 bar
|
|
Max. Betriebsdruck [psig]
|
145 psig
|
|
Mediumstemperaturbereich [°C]
|
-35 - 60 °C
|
|
Mediumstemperaturbereich [°F]
|
-31 - 140 °F
|
|
Anzahl der Wege
|
2/2
|
|
Antrieb
|
Servo gesteuert (Membran)
|
|
Optionen
|
000
|
|
Nennweite [in]
|
7/8 in
|
|
Nennweite [mm]
|
22,00 mm
|
|
Verpackungsformat
|
Multi pack
|
|
Anzahl pro Verpackungseinheit
|
12 PC
|
|
Dichtungswerkstoff
|
EPDM
|
|
Typ
|
Solenoid valve
|