Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

017-519366

Eigenschaften

Wert

Typ RT112
Gewicht kg 0.870 kg
Umgebungstemp. [°C] -50 - 70 °C
Umgebungstemp. [°F] -58 - 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] -50 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] -58 - 158 °F
Ammoniakanwendung NO
Zulassung BV, CCC, CE, DNV, GL, LR, NKK, RINA, RMRS
Kontaktfunktion SPDT
Kontaktlast AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast DC13=12 W, 220 V
Kontaktlast LR=28 A, 400 V
Schaltdifferenz [bar] 0,07 - 0,16 bar
Schaltdifferenz [psi] 1,00 - 2,30 psi
EAN 5702423120536
Steckergröße 2xPg 13.5
Elektrische Spezifikation, Standard EN 60947-4/-5
Schutzklasse IP66
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe 8,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar] 7,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig] 100 psig
Max. Betriebsddruck [bar] Pe 7,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig] Pe 100,0 psig
Verpackungsformat Multi pack
Druckanschluss G 3/8
Standard-Druckanschluss ISO228-1
Druckanschluss Außen/Innen Male
Produktbeschreibung Pressure Control
Produkt-Design-Klasse B
Anzahl pro Verpackungseinheit 15 PC
Einstellbereich [bar] Pe 0,10 - 1,10 bar
Einstellbereich [psig] Pe 1,50 - 16,00 psig
Rückstellfunktion AUTO