Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

017-500266

Eigenschaften

Wert

Typ RT1A
Gewicht kg 0.816 kg
Umgebungstemp. [°C] -50 - 70 °C
Umgebungstemp. [°F] -58 - 158 °F
Umgebungstemperaturbereich [°C] -50 - 70 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] -58 - 158 °F
Ammoniakanwendung Ja
Zulassung CCC, CE, NKK, RINA, RMRS
Berstdruck [bar] 88,0 bar
Kontaktfunktion SPDT
Kontaktlast AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast AC15=3 A, 400 V
Kontaktlast AC3=4 A, 400 V
Kontaktlast DC13=12 W, 220 V
Kontaktlast LR=28 A, 400 V
Schaltdifferenz [bar] 0,50 bar
Schaltdifferenz [psi] 7,30 - 9,40 psi
EAN 5702428003124
Steckergröße 2xPg 13.5
Elektrische Spezifikation, Standard EN 60947-4/-5
Schutzklasse IP66
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe 25,0 bar
Max. Arbeitsdruck [bar] 22,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig] 320 psig
Max. Betriebsddruck [bar] Pe 22,0 bar
Max. Betriebsdruck [psig] Pe 320,0 psig
Verpackungsformat Multi pack
Druckanschluss G 3/8
Druckanschluss, Anmerkung Weld nipple d6.5/D10mm
Standard-Druckanschluss ISO228-1
Druckanschluss Außen/Innen Male
Produktbeschreibung Pressure Control
Produkt-Design-Klasse B
Anzahl pro Verpackungseinheit 15 PC
Einstellbereich [bar] Pe -0,80 - 5,00 bar
Einstellbereich [psig] Pe -11,60 - 72,50 psig
Rückstellfunktion Min