Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

017-403466

Das Druckschalter-Programm umfasst Geräte für den allgemeinen Industrie-Einsatz sowie speziell konstruierte Schalter für anspruchsvolle Anwendungen.

Eigenschaften

Wert

Typ Ersatzteile
Gewicht kg 0.080 kg
Kontaktfunktion SPST
Kontaktlast AC1=10 A, 400 V
Kontaktlast AC15=2 A, 400 V
Kontaktlast AC3=3 A, 400 V
Kontaktlast DC13=12 W, 230 V
Kontaktlast LR=20 A, 400 V
EAN 5702428022576
Weitere Informationen Cuts in two circuits
Weitere Informationen simultaneously
Identisches Produkt 017-4352
Verpackungsformat Multi pack
Produkt-Design-Klasse C
Anzahl pro Verpackungseinheit 24 PC
Typ Switch
Verwendung für Produkt RT