Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
MBC 5080
|
|
Gewicht kg
|
0.254 kg
|
|
Umgebungstemp. [°C]
|
-10 - 85 °C
|
|
Umgebungstemp. [°F]
|
14 - 185 °F
|
|
Umgebungstemperaturbereich [°C]
|
-10 - 85 °C
|
|
Umgebungstemperaturbereich [°F]
|
14 - 185 °F
|
|
Ammoniakanwendung
|
NO
|
|
Zulassung
|
ABS, BV, CCC, CCS, DNV, GL, KRS, LR, NKK, RINA, RMRS
|
|
Berstdruck [bar]
|
90,0 bar
|
|
Kontaktfunktion
|
SPDT
|
|
Kontaktlast
|
AC15=0.5 A, 250 V
|
|
Kontaktlast
|
DC13=12 W, 125 V
|
|
Schaltdifferenz [bar]
|
0,30 - 5,00 bar
|
|
Schaltdifferenz [MPa]
|
0,03 - 0,50 MPa
|
|
EAN
|
5702423244645
|
|
Elektr. Anschluss Stecker/Buchse
|
Female
|
|
Steckergröße
|
Pg 11
|
|
Stecker Standard
|
EN 175301-803-A
|
|
Elektrische Spezifikation, Standard
|
EN 60947-5
|
|
Schutzklasse
|
IP65
|
|
Maximaler Prüfdruck [bar] Pe
|
68,0 bar
|
|
Max. Arbeitsdruck [bar]
|
45,0 bar
|
|
Max. Betriebsdruck [psig]
|
653 psig
|
|
Max. Betriebsddruck [bar] Pe
|
45,0 bar
|
|
Max. Betriebsdruck [psig] Pe
|
652,7 psig
|
|
Druckbereich [bar] Pe
|
0 - 30 bar
|
|
Druckbereich [psig] Pe
|
0 - 435 psig
|
|
Verpackungsformat
|
Multi pack
|
|
Druckanschlussgröße
|
1/4
|
|
Standard-Druckanschluss
|
ISO 228-1
|
|
Druckanschlusstyp
|
G
|
|
Druckanschluss Außen/Innen
|
Female
|
|
Produktbeschreibung
|
Differential Pressure Control
|
|
Produkt-Design-Klasse
|
B
|
|
Anzahl pro Verpackungseinheit
|
10 PC
|
|
Spezifikationsschlüssel
|
2031-1CB04
|