Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

018Z6987

Eigenschaften

Wert

Typ BK024D
Gewicht kg 0.623 kg
Actuator size 13.5 mm
Umgebungstemperaturbereich [°C] -40 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] -40 - 120 °F
Spulenanschluss Anschlussbox
Spulentyp I
Farbe Blau
EAN 5702423056323
Schutzklasse IP67
Verpackungsformat Multi pack
Leistungsaufnahme [W] 20,0 W
Produkt-Design-Klasse C
Anzahl pro Verpackungseinheit 25 pc
Standardprodukt Ja
Spannung [V] d.c. 24,00 V
Typ Coil for Solenoid valve