Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

042N0841

Eigenschaften

Wert

Typ AM240C
Gewicht kg 0.106 kg
Actuator size 9 mm
Umgebungstemperaturbereich [°C] -40 - 50 °C
Umgebungstemperaturbereich [°F] -40 - 120 °F
Spulenanschluss DIN Flachstecker
Farbe Schwarz
EAN 5702423049899
Schutzklasse IP00
Frequenz [Hz] 50/60 HZ
Verpackungsformat Multi pack
Leistungsaufnahme [W] 7,5 W
Produkt-Design-Klasse C
Anzahl pro Verpackungseinheit 24 PC
Standardprodukt Ja
Spannung [V] a.c. 240 V
Typ Coil for Solenoid valve