Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
MTCV
|
|
Bestellnummer
|
003Z0558
|
|
Beschreibung
|
Zirkulationsventil, Grundversion, Rp 3/4"
|
|
Nennweite
|
20 DN
|
|
kvs-Wert
|
1.8 m3/h
|
|
t max
|
100 °C
|
|
EAN
|
5702421547311
|
|
Sollwert
|
35 - 60 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
Modulares thermostatisch geregeltes
Zirkulationsventil Typ MTCV zum
thermischen Abgleich des
Zirkulationssystems gemäß DVGW
Arbeitsblatt W551,geprüft und
zertifiziert nach DVGW VP 554:
Prüfnummer DW-6340BO0482.
Regelbereich 40-60 C. Unter Anlagendruck
ohne Betriebsunterbrechung aufrüstbar
mit Modul für selbsttätige thermische
Desinfektion bei 70 C oder mit Modul für
programmgesteuerte therm. Desinfektion
in Verbindung mit elektrothermischem
Antrieb.
Gehäuse aus Rotguss nach DIN 50930 T6
zum Einsatz in Trinkwasser gemäß
Trinkwasserverordnung, vorbereitet zur
Aufnahme von Thermometer oder
Temperatursensor
Anschluss: Innengewinde R3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: MTCV 20
Bestell-Nr.: 003Z0558
|