Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

004B1685

Der gelötete Wärmeübertrager XB ist für den Einsatz in Fernwärmeanlagen für die Heizungs-, Klimatechnik und Trinkwassererwärmung konzipiert. Typprüfung nach Druckgeräte-Richtlinie (PED) 97/23/EC.

Eigenschaften

Wert

Typ XB 37L-1
Bestell-Nr.: 004B1685
Typ XB 37L-1 80
max. Betriebsdruck 25
Anschluss A-Gewinde
Anschluss- grösse G 1" A x 50mm
Anzahl Kreise 1
Platten- anzahl 80
Medium Kreislaufwasser
Medium 1 Wasser-Glykolgemische bis 50%
tmin -10 °C
tmax 180 °C
Wärmeaustauscherfläche 4.21 m2
Füllvolumen 3.98 l
Plattenwerkstoff 1.4404 (AISI 316L)
Plattentyp XB37L
Plattenhöhe 525 mm
Plattenbreite 119 mm
Gesamtlänge 240 mm
Gesamtbreite 119 mm
EAN 5702421663820