Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RLV-K (vernickelt)
|
|
Bestellnummer
|
003L0283
|
|
Typ
|
RLV-K
|
|
Bauform
|
Eck
|
|
Anschluss Heizkörper
|
G 3/4
|
|
Anschluss Anlage
|
G 3/4
|
|
Kv-Werte
|
1.4
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
Prüfdruck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- Temperatur
|
120 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
Ventilheizkörper-Verschraubung RLV-K
Verschraubung für Ventilheizkörper
Typ RLV-K inkl. Anschlussstück und
Dichtung, matt vernickelt, absperrbar
mit Anschlußmöglichkeit für Entleerung,
Abdichtung von Kegel und Verschlußkappe
mit O-Ring.
umstellbar von Zweirohr- auf Einrohr-
betrieb, Verteilverhältnis einstellbar
30 % bis 80 %
Achsabstand: 50 + 1,5 mm
Betriebsdruck max.: 10 bar
Betriebstemp. max.: 120 C
kv-Wert: HK-Anteil 35 %: 1,7 m3/h
HK-Anteil 50 %: 1,3 m3/h
Ausführung: Eck
Heizkörper: G 3/4
Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: RLV-K
Bestell-Nr.: 003L0283
|