003L0223
Universalverschraubung für Ventilheizkörper Typ RLV-KS, für Zweirohranlagen, absperrbar, inkl. selbstdichtendem Anschlussstück, Mittenabstand 50 mm
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RLV-KS
|
|
Bestellnummer
|
003L0223
|
|
Typ
|
RLV-KS
|
|
Bauform
|
Eck, vernickelt
|
|
Anschluss Heizkörper
|
3/4"
|
|
Anschluss Anlage
|
3/4"
|
|
Kv-Werte
|
1,3
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
Prüfdruck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- Temperatur
|
120 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Universalverschraubung RLV-KS
für Ventilheizkörper in 2-Rohranlagen
Achsabstand: 50 + 1,5 mm
Betriebsdruck max.: 10 bar
Betriebstemp. max.: 120 C
kvs-Wert: 1,3 m3/h
Ausführung: Eck
Heizkörper: G 3/4
Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: RLV-KS
Bestell-Nr.: 003L0223
|