003L1825
Rücklaufverschraubung RLV mit Absperr- und Füll- Entleerungsmöglichkeit. Füll- Entleerungshahn als Zubehör erhältlich.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RLV (vernickelt)
|
|
Bestellnummer
|
003L1825
|
|
Typ
|
RLV 15 Pressfit
|
|
Bauform
|
Eck, Pressfit mit selbstdichtendem Nippel
|
|
Anschluss Heizkörper
|
Rp 1/2
|
|
Anschluss Anlage
|
15 mm
|
|
Kv-Werte
|
2.5
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
Prüfdruck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- Temperatur
|
120 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
Rücklaufverschraubung RLV
Heizkörperverschraubung aus MS 58
absperrbar, regulierbar, mit Anschluß-
möglichkeit für Füll/Entleerungsarmatur
Baumaße nach DIN 3842 Reihe 1
Abdichtung von Kegel und Verschlußkappe
mit O-Ring, Nenndruck PN 10
max. Temperatur: 120 C
Ausführung: Eck
Anschluss HK: R 1/2
Anschluss Anlage: 15mm Pressfit
Oberfläche: vernickelt
kvs-Wert: 2,5 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: RLV 15
Bestell-Nr.: 003L1825
|