013G4063
Design-Verschraubungen RLV-X, absperrbar und entleerbar. Montage dieser Verschraubungen im Vorlauf.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RLV-X
|
|
Bestellnummer
|
013G4063
|
|
Typ
|
RLV-X
|
|
Beschreibung
|
Vorlauf links, Linksmontage im Rücklauf
|
|
Farbe
|
Edelstahl gebürstet
|
|
EAN
|
5702420057736
|
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
|
Max. Wassertemperatur
|
120
|
|
Ausschreibungstext
|
Designverschraubung RLV-X für
Badheizkörper zum Einbau in den Vorlauf
Heizkörperverschraubung aus MS 58
absperrbar, entleerbar, mit Anschluß-
möglichkeit für Füll/Entleerungsarmatur
Abdichtung von Kegel und Verschlußkappe
mit O-Ring,
Nenndruck: PN 10
max. Temperatur: 120 C
Kvs-Wert: 0,6 m3/h
Montage: linkssseitig
Ventilgehäuse: R 1/2 Winkeleck
Farbe: Edelstahldesign
Fabrikat Danfoss
Typ RLV-X 15
Bestell-Nr. 013G4063
|