Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RA-N (mit roter Bauschutzkappe)
|
|
Bestellnummer
|
013G0231
|
|
Typ
|
RA-N 10
|
|
Bauform
|
Winkeleck rechts
|
|
Ventil- dimension
|
10 DN
|
|
kvs-Wert mit Stellantrieb
|
0.04-0.65
|
|
Anschluss Heizkörper
|
Rp 3/8
|
|
Anschluss Anlage
|
R 3/8
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
Max. Differenz Druck
|
0.6 bar
|
|
Prüf- druck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- Temperatur
|
120 ° C
|
|
EAN
|
5702420014739
|
|
Ausschreibungstext
|
Ventilgehäuse mit Voreinstellung
Gemäß DIN EN 215 CEN Zulassung
mit Voreinstellung durch Kulisse und
optische Einstellkontrolle,
Gehäuse aus Messing MS 58,
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen-
entleerung auswechselbar,
Bauschutzkappe mit roter Stellschraube
max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemp.: 120 C
Ventilgehäuse: R 3/8 WE rechts
Oberfläche: vernickelt
Kvs-Wert (m3/h)
mit Stellantrieb: 0,04-0,65
Kv-Wert (m3/h) bei
AP Bereich 1/2K
mit RA-Fühler: 0,34/0,56
Fabrikat Danfoss
Typ RA-N 10
Bestell-Nr. 013G0231
|