Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

013G4019

Eigenschaften

Wert

Typ Ventileinsatz-Sets
Best.-Nr. 013G4019
Typ RAV Combi 10/15/20
Beschreibung Ventileinsatz-Set für Ventilgehäuse DN 10/15/20,
3/8", 1/2", 3/4", Bodenschraube mit 19 mm Innensechskant
Ausführung RAV Ventileinsatz-Set
Anschluss RAV
Temperatur- bereich °C 5-26
Farbe RAL 9016
Kapillarrohr - m
EAN 5702420054254
kvs-Wert mit Stellantrieb 0.13-0.95
Ausschreibungstext Ventileinsatzset RAV Combi 10/15/20 bestehend aus Ventileinsatz für Ventilgehäuse RAV 3/8", 1/2" oder 3/4" (Bodenschraube 19 mm,Innensechskant) und Fühlerelement RA 2990. Bietet die Möglichkeit der Umrüstung bestehender RAV Ventile in voreinstellbare Vent