Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

013G4018

Eigenschaften

Wert

Typ Ventileinsatz-Sets
Best.-Nr. 013G4018
Typ RAVL Combi 20
Beschreibung Ventileinsatz-Set für Ventilgehäuse DN 20,
3/4", kv-Wert: 1,3
Ausführung RAVL Ventileinsatz-Set
Anschluss RAVL
Temperatur- bereich °C 5-26
Farbe RAL 9016
Kapillarrohr - m
EAN 5702420054247
kvs-Wert mit Stellantrieb 0.04-0.71
Ausschreibungstext Ventileinsatzset RAVL Combi 20 bestehend aus Ventileinsatz für Ventilgehäuse RAVL 3/4" (Bodenschraube 13 mm, Innensechskant) und Fühlerelement RA 2990. Bietet die Möglichkeit der Umrüstung bestehender RAVL Ventile in voreinstellbare Ventile Kvs-Wert: