Kategorien
> Kältetechnik
> Wärme und Fernwärme
> VLT Antriebstechnik
> Industrieautomatik
> Solarenergie
> Hoch-Druck Wasser Tech.
 
 
 
 
 

013G4017

Eigenschaften

Wert

Typ Ventileinsatz-Sets
Best.-Nr. 013G4017
Typ RAVL Combi 10/15
Beschreibung Ventileinsatz-Set für Ventilgehäuse DN 10/15,
3/8 und 1/2", kv-Werte: 0,5/0,8
Ausführung RAVL Ventileinsatz-Set
Anschluss RAVL
Temperatur- bereich °C 5-26
Farbe RAL 9016
Kapillarrohr - m
EAN 5702420054230
kvs-Wert mit Stellantrieb 0.05-0.47
Ausschreibungstext Ventileinsatzset RAVL Combi 10/15 bestehend aus Ventileinsatz für Ventilgehäuse RAVL 3/8" oder 1/2" (Bodenschraube 13 mm, Innensechskant) und Fühlerelement RA 2990. Bietet die Möglichkeit der Umrüstung bestehender RAVL Ventile in voreinstellbare Ventile K