013G4689
VHS-UR, für umgekehrte Fließrichtung (mit RTX Fühlerelement als Rücklauftemperaturbegrenzer), matt vernickelt.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
VHS-UR
|
|
Bestellnummer
|
013G4689
|
|
Typ
|
VHS-UR, reverse flow
|
|
Bauform
|
Eck, für umgekehrte Fließrichtung
|
|
Anschluss Heizkörper
|
R 1/2
|
|
Anschluss Anlage
|
G 3/4
|
|
Kvs-Wert mit Stellantrieb
|
0.02 - 0.48
|
|
Kvs
|
0.57
|
|
Max. Betriebs- temperatur
|
120 °C
|
|
Empfohlener Differenzdruck
|
0.05 - 0.2 bar
|
|
Max. Differenz- druck
|
0.6 bar
|
|
Prüfdruck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
EAN
|
5702420052335
|
|
Tender Text
|
Anschlußarmatur Typ VHS-UR
für umgekehrte Fließrichtung
absperrbar mit Anschlußmöglichkeit für
Entleerungs- und Füllarmatur, mit inte-
griertem, voreinstellbarem Ventil,
Mittenbstand 50 mm
Ausführung: R 1/2 Eck
Kvs-Wert mit
Stellantrieb: 0,02-0,55
Kv-Wert bei AP
Bereich 1/2K mit
RA-Fühler 0,31/0,48
Heizkörper: R 1/2
Anlage: G 3/4
Fabrikat: Danfoss
Typ: VHS-UR
Bestell-Nr.: 013G4689
|