013G3369
Ein Steigrohrventilset besteht aus: ein Heizkörperventil, ein Kupplungsgehäuse und zwei Klemmringverschraubungen für das Verbindungsrohr. Das Verbindungsrohr ist separat zu bestellen.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RA-K/KW für Zweirohr
|
|
Bestellnummer
|
013G3369
|
|
Typ
|
RA-KW
|
|
Beschreibung
|
Kupplungsgehäuse (Wandanschluss) mit Absperrfunktion
|
|
Bauform
|
Wandanschluss, Zweirohr
|
|
Anschluss Heizkörper
|
R 1/2
|
|
Anschluss Anlage
|
G 3/4 A
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
Max. Differenz- druck
|
0.6 bar
|
|
Prüfdruck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- temperatur
|
120 °C
|
|
EAN
|
5702420037707
|
|
Ausschreibungstext
|
Kupplungsgehäuse für Wandanschluß, mit
Absperrfunktion, Anschluß rechts oder
links
Anschluß Heizkörper: R 1/2
Anlage: G 3/4 A
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA-KW
Bestell-Nr.: 013G3369
|