003L1014
FJVR Ventile werden in Verbindung mit dem FJVR Fühlerelement als Rücklauftemperaturbegrenzer für kleine Fußbodenheizungsflächen verwendet.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
FJVR
|
|
Bestellnummer
|
003L1014
|
|
Typ
|
FJVR 15
|
|
Bauform
|
Durchgang
|
|
Anschluss Eintritt
|
R 1/2
|
|
Anschluss Austritt
|
G 1/2
|
|
kvs-Wert
|
0.73
|
|
Nenndruck
|
PN 10
|
|
Max. Differenz- druck
|
1 bar
|
|
Prüf- druck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- Temperatur
|
120 ° C
|
|
Ausschreibungstext
|
Thermischer Rücklauftemperaturbegrenzer
Typ FJVR, Ventilgehäuse unvernicklt
Ventilgehäuse aus MS 58,
Stopfbuchse auswechselbar ohne Ent-
leerung der Anlage
PN 10,
max. Differenzdruck: 1 bar
max. Wassertemperatur 120 C
Ventilgehäuse: R 1/2
Ausführung: Durchgang
Kvs: 0,73 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: FJVR15
Bestell-Nr.: 003L1014
|