Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RA 15/6T für Einrohr
|
|
Bestellnummer
|
013G3270
|
|
Typ
|
RA 15/6T
|
|
Ausführung
|
Wandanschluss
|
|
Anlagen Anschluss
|
Rp 1/2
|
|
Radiator Anschluss
|
R 1/2
|
|
Kv-Werte bei Xp=2K
|
2.0
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
Max. Differenz- druck
|
0,6 bar
|
|
Prüfdruck
|
16 bar
|
|
Max. Betriebs- temperatur
|
120 C
|
|
EAN
|
5702420003993
|
|
Ausschreibungstext
|
Thermostatisches Lanzenventil
für Einrohranlagen
Ventilgehäuse aus MS 58, matt
vernickelt, Bypass im Gehäuse,
mit geteilter Lanze.
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen-
entleerung auswechselbar,
max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C,
kv-Wert bei Xp = 2 K: 2,0 m3/h
Verteilerverhältnis: 35 %
Mittenabstand: 40 mm
Ausführung: seitlicher Anschluss
Anschluss Anlage: R 1/2 IG
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA 15/6 T
Bestell-Nr.: 013G3270
|