Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Einbauventile
|
|
Bestellnummer
|
013G7391
|
|
Beschreibung
|
RA-U
|
|
Heizkörper / Fabrikat
|
Arbonia, Dianorm, Diatherm, Ferroli, HM-Galant, Henrad (bis ca. 2002), Kaiman, Korado (bis 2000), Purmo, Radson und Stelrad (bis 2002)
|
|
Inhalt
|
Einbauventil für Ventilheizkörper, für kleine Volumenströme
|
|
Dimension
|
G 1/2 A
|
|
EAN
|
5702420025735
|
|
Ausschreibungstext
|
Einbauventil Serie "3"
mit Feinstvoreinstellung
Voreinstellung durch Kulisse, optischer
Einstellkontrolle und gelber Vorein-
stellkrone, in Einzelverpackung für den
Einbau in Ventil/Universalheizkörper
der Firmen: Diatherm / HM-Galant und
Arbonia.
Ventilkörper aus Messing MS 58,
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen-
entleerung auswechselbar,
max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Differenzdruck: 0,6 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C
Einschraubgewinde G 1/2"
Oberfläche: Messing
Kvs-Wert: 0.55 m3/h
Kv-Bereich bei
xp = 0,5-2K (ohne HK) 0.04 - 0.34 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: RA-U
Bestell-Nr.: 013G7391
|