013G4061
Design-Ventilgehäuse RA-URX, absperrbar und entleerbar.
Montage dieser Ventilgehäuse im Rücklauf.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RA-URX
|
|
Bestellnummer
|
013G4061
|
|
Typ
|
RA-URX
|
|
Beschreibung
|
Vorlauf rechts, Linksmontage im Rücklauf
|
|
Farbe
|
Edelstahl gebürstet
|
|
EAN
|
5702420057712
|
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
|
Max. Differenzdruck
|
0.6 bar
|
|
Max. Wassertemperatur
|
120
|
|
Ausschreibungstext
|
Ventilgehäuse für Badheizkörper mit
Feinstvoreinstellung zum Einbau in den
Rücklauf
Litergenaue Feinstvoreinstellung durch
Kulisse mit optischer Einstellkontrolle,
für kleine und mittlere Volumenströme,
Gehäuse aus Messing MS 58,
O-Ring-Stopfbuchse ohne Anlagen-
entleerung auswechselbar,Bauschutzkappe
mit gelber Stellschraube
max. Betriebsdruck: 10 bar
max. Differenzdruck: 1 bar
max. Vorlauftemperatur: 120 C
Kvs-Wert mit
Stellantrieb: 0,03-0,44
Kv-Wert bei AP
Bereich 2K mit RAW 0,34
Montage: rechtsssseitig
Ventilgehäuse: R 1/2 Winkeleck
Farbe: Edelstahldesign
Fabrikat Danfoss
Typ RA-URX 15
Bestell-Nr. 013G4061
|