003L6030
Überströmventil AVDO in Durchgangs- und Eckform.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
AVDO mit Außengewinde (DG)
|
|
Bestellnummer
|
003L6030
|
|
Typ
|
AVDO 25
|
|
Einstellbereich
|
0.05 - 0.5 bar
|
|
Anschluss Eingang
|
G 1 1/4 A
|
|
Anschluss Ausgang
|
G 1/4 A
|
|
Max. Differenz- druck
|
0.5 bar
|
|
Max. Betriebs- Temperatur
|
120 ° C
|
|
Max. Betriebs- druck
|
10 bar
|
|
Ausschreibungstext
|
Überströmregler ohne Fremdenergie zur
Einhaltung eines einstellbaren maximalen
Differenzdruckes, federbelastetes Ventil
bei steigendem Druck öffnend
Ventilgehäuse aus Messing MS 58
max. Temperatur 120 C
Nenndruck: PN 10
Einstellbereich 0,05 - 0,5 bar
Anschluß: Außengew. f. Klemmringanschl.
G 1 1/4 A
Ausführung:Durchgang
max. empf. Wassermenge 5 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: AVDO 25
Bestell-Nr.003L6030
|
|
Ausführung
|
Durchgang
|