003Z2160
USV-Set, bestehend aus einem aufrüstbaren Stangbabsperrventil USV-M und einem Strangregulier- und Messventil USV-I, einschließlich Entleerungshahn und einem Messnippel.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
USV Set (AG)
|
|
Bestellnummer
|
003Z2160
|
|
Typ
|
USV-Set
|
|
Nennweite
|
50 DN
|
|
kvs-Wert
|
16.0
|
|
Nenndruck (PN)
|
16
|
|
Max Diff.-Druck ü. dem Ventil
|
1.5 bar
|
|
t min
|
- 20 °C
|
|
t max
|
120 °C
|
|
Beschreibung
|
DN 50 is not upgradable.
|
|
Ausschreibungstext
|
Strangventilset USV
Bestehend aus:
Strangregulier- und Messventil USV-I,
Strangabsperrventil USV-M,
incl. 2 Entleerungshähnen und 1 Meß-
nippel.
Bietet die Möglichkeit der Strangab-
sperrung, Strangregulierung, Durchfluss-
messung sowie Füllung und Entleerung.
Gehäuse aus Messing MS 58
Druckstufe: PN 10
Max. Wassertemperatur: 120 C
Max. Differenzdruck: 0,8 bar
Anschluß: G 2 1/4 A
KVS-Wert: 16.0 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: USV-Set 50
Bestell-Nr.: 003Z2160
|