003Z2143
USV-Set, bestehend aus einem aufrüstbaren Stangbabsperrventil USV-M und einem Strangregulier- und Messventil USV-I, einschließlich Entleerungshahn und einem Messnippel.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
USV Set (IG)
|
|
Bestellnummer
|
003Z2143
|
|
Typ
|
USV-Set
|
|
Nennweite
|
25 DN
|
|
kvs-Wert
|
4.0
|
|
Nenndruck (PN)
|
16
|
|
Max Diff.-Druck ü. dem Ventil
|
1.5 bar
|
|
t min
|
- 20 °C
|
|
t max
|
120 °C
|
|
EAN
|
5702420068145
|
|
Ausschreibungstext
|
Strangventilset USV
Bestehend aus:
Strangregulier- und Meßventil USV-I,
aufrüstbares Strangabsperrventil USV-M,
incl. 2 Entleerungshähnen und 1 Meß-
nippel incl. Fixierbeschlag.
Bietet die Möglichkeit der Strangab-
sperrung, Strangregulierung, Durchfluß-
messung sowie Füllung und Entleerung.
Unter vollem Anlagendruck ohne Ver-
änderung der kv-Werte zum Differenz-
druckregler aufrüstbar.
Gehäuse aus Messing MS 58
Druckstufe: PN 16
Max. Wassertemperatur: 120 C
Max. Differenzdruck: 0,8 bar
Anschluß: IG Rp 1
KVS-Wert: 4,0 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: USV-Set 25
Bestell-Nr.: 003Z2143
|