003Z2154
Aufrüstbares Strangabsperrventil USV-M, Montage im Rücklauf, einschließlich Entleerungshahn, Absperrung mit blauem Handrad.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
USV-M (AG)
|
|
Bestellnummer
|
003Z2154
|
|
Typ
|
USV-M
|
|
Nennweite
|
50 DN
|
|
kvs-Wert
|
16.0
|
|
Nenndruck (PN)
|
16
|
|
Max Diff.-Druck ü. dem Ventil
|
1.5 bar
|
|
t min
|
- 20 °C
|
|
t max
|
120 °C
|
|
Beschreibung
|
DN 50 is not upgradable
|
|
Ausschreibungstext
|
Strangabsperrventil USV-M
Bietet die Möglichkeit der Strangab-
sperrung und Entleerung.
Montage im Rücklauf. Absperrung mit
blauem Handrad.
Inkl. Entleerungshahn.
Gehäuse aus Messing MS 58
Druckstufe: PN 16
Max. Wassertemperatur: 120 C
Max. Differenzdruck: 0,8 bar
Anschluß: G 2 1/4 A
KVS-Wert: 16 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: USV-M 50
Bestell-Nr.: 003Z2154
|