003Z2159
PV-Membranoberteil zum Aufrüsten des USV-M Ventils zum Stransdifferenzdruckregler unter Anlagendruck, incl. Impulsleitung und Anschlussnippel, Regelbereich 0,05-0,25 bar.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
USV-PV
|
|
Bestellnummer
|
003Z2159
|
|
Typ
|
USV-PV
|
|
Nennweite
|
32/40 DN
|
|
kvs-Wert
|
-
|
|
Nenndruck (PN)
|
16
|
|
Max Diff.-Druck ü. dem Ventil
|
0.8 bar
|
|
t min
|
-20 °C
|
|
t max
|
120 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
PV-Regler
Differenzdruckeinheit zum Aufrüsten des
aufrüstbaren Strangabsperrventils USV-M
zum Differenzdruckregler unter Anlagen-
druck ohne Veränderung der kv-Werte.
Inkl. Impulsleitung und Anschlussnippel.
Fabrikat: Danfoss
Typ: PV-Regler DN 32+40
Bestell-Nr.: 003Z2159
|