Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Fußbodenheizungsverteiler FHF-F
|
|
Bestellnummer
|
088U0525
|
|
Typ
|
FHF-5F
|
|
Beschreibung
|
Fußbodenheizungsverteiler FHF mit Durchflussanzeige
|
|
Max. Differenz- druck
|
0.6 bar
|
|
Max. Betriebs- druck
|
6 bar
|
Baulänge inkl. Kugelhahn
|
90 mm
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Fußbodenheizungsverteiler FHF-F
mit Durchflussanzeige aus Messing, mit
integrierten, voreinstellbaren
Danfoss-Ventileinsätzen im Rücklauf,
Abstand 50 mm, mit Durchflussanzeige im
Vorlauf, zur Aufnahme von thermischen
Stellantrieben, Heizkreise einzeln
absperrbar, Heizkreisanschlüsse
3/4" AG
Fabrikat: Danfoss
Typ: FHF-5F
Bestell-Nr.: 088U0525
|