Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
FTC
|
|
Bestellnummer
|
013G5081
|
|
Typ
|
FTC
|
|
Beschreibung
|
Thermostatisches Fühlerelement mit Anlegethermostat
|
|
Temperaturbereich
|
15 - 50 °C
|
|
Kapillarrohrlänge
|
0 - 2 m m
|
|
Max. Sensor Temperature
|
65 °C
|
|
EAN
|
5702420046006
|
|
Ausschreibungstext
|
Thermostatisches Fühlerelememt mit Anlegefühler Typ FTC (anthrazit) für Ventilgehäuse RA-N und RA-C
Regelbereich: 10-50 C
Kapillarrohrlänge: 0-2 m
Fabrikat Danfoss
Typ FTC
Bestell-Nr. 013G5081
|