088H3143
Thermische Stellantriebe für Danfoss RA-Gehäuse, für RAV-Gehäuse, für RAVL-Gehäuse und Fremdfabrikate mit Anschluss M30 X 1,5 AG, mit Stellungsanzeige, ohne Handverstellung.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
TWA-K
|
|
Bestellnummer
|
088H3143
|
|
Typ
|
TWA-K
|
|
Beschreibung
|
Anschluss M30x1,5
für Fremdfabrikate
|
|
Versorgungs spannung
|
230 V V.a.c.
|
|
Ventilfunktion
|
NO
|
|
Frequenz
|
50 Hz Hz
|
|
Anschluss- leistung
|
2 Watt VA
|
|
Kabellänge (m)
|
1,2
|
|
Ausschreibungstext
|
Thermischer Stellantrieb TWA-K
stromlos auf, mit Stellungsanzeige
passend für Gehäuse mit
Gewindeanschluss M30 x 1,5
Versorgungsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 2 W
Fabrikat: Danfoss
Typ: TWA-K/NO
Bestell-Nr.: 088H3143
|
|
EAN
|
5702420050225
|