Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
FHV-R
|
|
Bestellnummer
|
003L1015
|
|
Typ
|
FHV-R
|
|
Beschreibung
|
Rücklauftemperaturbegrenzer Typ FHV-R mit Wandeinbaukasten, für Fühlerelement Typ FJVR, mit runder Abdeckung
|
|
Anschluss
|
G 3/4 A
|
|
kvs (m3/h)
|
0.88
|
|
Max. Betriebs- druck
|
6 bar
|
|
Max. Differenz- druck
|
0.6 bar
|
|
Prüf- druck
|
10 bar
|
|
Max. Betriebs- temperatur
|
90 °C
|
|
EAN
|
5702420047638
|
|
Ausschreibungstext
|
Wandeinbaukasten für Fußbodenheizung
Typ FHV-R, inklusive runder Abdeckung
und Rücklauftemperaturbegrenzerventil
Typ FJVR (Gehäuse), Weiß.
Anschluß: G 3/4 A
KVS-Wert: 0,88 m3/h
Fabrikat: Danfoss
Typ: FHV-R 20
Bestell-Nr.: 003L1015
|