088H0127
Die kabelgeführte Einzelraumregelung FH-W für Fußbodenheizung und Heizkörper.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Raumthermostate FH-W
|
|
Bestellnummer
|
088H0127
|
|
Typ
|
FH-WT
|
|
Beschreibung
|
Raumthermostat, Standardmodell,, Temperaturbereich 6-30°C, 230 V-Anschluss
|
|
Spannungs- versorgung
|
230 VAC (50-60 Hz)
|
|
Produkt
|
Raumthermostat
|
|
Einstell- bereich
|
6 - 30 °C
|
|
EAN
|
5702420054308
|
|
Ausschreibungstext
|
Elektronischer Raumthermostat FH-WT zur
Einzelraumregelung in Verbindung mit
dem Hauptregler FH-WC. Mit thermischer
Rückführung und min/max Begrenzung.
Anzeige des Heizbedarfs über LED
Statusanzeige.
Versorgungsspannung: 24V AC
Temperaturbereich: 6-30 C
Schalthysterese: 0,5 K
Fabrikat: Danfoss
Typ: FH-WT
Bestell-Nr.: 088H0022
|