Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Signalverstärker CF2
|
|
Bestellnummer
|
088U0230
|
|
Typ
|
CF-RU
|
|
Beschreibung
|
Signalverstärker zur Erweiterung der Funkreichweite zwischen den Raumthermostaten, Hauptregler CF-MC und Fernbedienung CF-RC, einsetzbar bei Gebäuden mit großen Entfernungen zu den Raumthermostaten und bei schlechter Funkverbindung, maximal 3 Signalverstärker CF-RU in einer "Reihe" installierbar, Stromversorgung: 230 V, 50/60 Hz, inkl. Befestigungsmaterial für Wandmontage
|
|
Spannungs- versorgung
|
230 V.a.c.
|
|
Produkt
|
Signalverstärker
|
|
Übertragungs- frequenz
|
868,42 MHz MHz
|
|
Reichweite
|
ca. 30 m m
|
|
EAN
|
5702420068244
|
|
Ausschreibungstext
|
Danfoss Signalverstärker CF-RU zur
Erweiterung die Funkreichweite zwischen
Raumthermostaten, Hauptregler CF-MC und
Fernbedienung CF-RC, einsetzbar bei
Gebäuden mit weiten Entfernungen zu den
Raumthermostaten und bei schlechter
Funkverbindung, pro CF-RU ca. 30m
Reichweite,
maximal 3 Signalverstärker CF-RU in
einer Anlage installierbar,
Stromversorgung: 230V, 50/60 Hz,
einschließlich Befestigungsmaterial
Fabrikat: Danfoss
Typ: CF-RU
Bestell-Nr.: 088U0230
|