Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
SH-E 01
|
|
Bestellnummer
|
088H2001
|
|
Typ
|
SH-E 01
|
|
Reglerspannung
|
230 V
|
|
Maße
|
H:90 x B:135 x T:26
|
|
Temperaturanzeige, Solarkollektor
|
-9 bis 150 ºC
|
|
Temperaturanzeige, Speicherboden
|
0 bis 99 ºC
|
|
EAN
|
5702420036212
|
|
Auschreibungstext
|
Elektronischer Solarwärmeregler 230V für
die Brauchwasser-Durchflußregelung, zur
Pumpensteuerung, Pumpenausgang 230V AC,
2 (1) A, Alarmrelais potentialfrei 230V
AC, 2 (1) A
Anzeige für Solarwärmeleistung,
Tageszähler, Temperaturanzeige,
mit 2 Temperaturfühlern, Kabellänge 3m
Fabrikat: Danfoss
Typ: SH-E 01
Bestell-Nr.: 088H200100
|