Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
HC / HCW 6113-3
|
|
Bestellnummer
|
087N7103
|
|
Typ
|
HC 6110 A-3
|
|
Beschreibung
|
Programmierbarer Raumthermostat wie HC 6110-3, jedoch inklusive Fernfühler TS2
|
|
Temperatur Bereich
|
Heat 5-30 Cool 16-37 ° C
|
|
Schaltkontakt
|
Voltage free SPDT contacts, Type 1B
|
|
Kontakt- belastung
|
10mA - 3A resistive, 1A inductive
|
|
Spannungs- versorgung
|
2 x AA/LR6/MN1500 alkaline batteries
|
|
Ausschreibungstext
|
Programmierbarer Raumthermostat HC
6110-3 für 4-Rohr Heiz- und Kühlsysteme,
Batteriebetrieb (2 x 1,5V Mignon), mit
5/2-Wochen-Programm, neutraler Zone (2
oder 4 K), potenzialfreie Kontakte
3(1)A, mit Anschluß für 3-stufiges
Relais (z.B.Ventilator), inkl.
Fernfühler TS2
Fabrikat: Danfoss
Typ: HC 6110 A-3
Bestell-Nr.: 087N7103
|