087N791801
Programmierbare Raumthermostate mit zeitproportionaler (PI)-Regelung oder ON/OFF zum Heizen, mit elektronischer Rückführung, Einstellbereich 5-30 °C.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
TP 5001 M
|
|
Bestellnummer
|
087N791801
|
|
Typ
|
TP 5001 MA
|
|
Beschreibung
|
Programmierbarer Raumthermostat wie TP 5001 A, jedoch Spannungsversorgung 230 VAC
|
|
Temperatur Bereich
|
Off, 5 - 30 ° C
|
|
Kontakt- belastung
|
3(1)A, 10-230V
|
|
Spannungs- versorgung
|
230V, 50Hz
|
|
Ausschreibungstext
|
Programmierbarer Raumthermostat TP 5001
A mit zeitproportionaler Regelung, 230
VAC, 5/2-Wochenprogramm, automatische
Sommer-/Winterzeit-Umstellung, optimale
Startsteuerung, Frostschutz, Begrenzung-
und Blockierfunktion, potenzialfreier
Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(1)A
Kontaktbelastung, mit Anschluss für
einen Fernfühler (z.B. TS2, RTS2 - bitte
extra bestellen) oder zum Anschluss
eines Fernschaltkontaktes bzw.
Fensterkontaktes
Fabrikat: Danfoss
Typ: TP 5001 MA
Bestell-Nr.: 087N791801
|