087N7409
Programmierbare Raumthermostate mit zeitproportionaler (PI)-Regelung oder ON/OFF zum Heizen, mit elektronischer Rückführung, Einstellbereich 5-30 °C.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
TP 7000 M
|
|
Bestellnummer
|
087N7409
|
|
Typ
|
TP 7000 MA
|
|
Beschreibung
|
Programmierbarer Raumthermostat wie TP 7000 A, jedoch Spannungsversorgung 230 VAC
|
|
Temperatur Bereich
|
Off, 5 - 30°C (41-86°F) ° C
|
|
Schaltkontakt
|
SPDT
|
|
Kontakt- belastung
|
3(1) A (When switching low voltage, contacts must carry a minimum of 10mA)
|
|
Spannungs- versorgung
|
230 Vac, ±15%, 50/60 Hz
|
|
EAN
|
5013567411054
|
|
Ausschreibungstext
|
Programmierbarer Raumthermostat TP 7000
MA mit zeitproportionaler Regelung, 230
VAC, 7-Tage oder 5/2-Wochen oder
24-Stunden-Programm, optimale
Startsteuerung, Frostschutz,
Party-Funktion, potenzialfreier
Umschaltkontakt 10-230 VAC, 3(1)A
Kontaktbelastung, inkl. Fernfühler TS2
Fabrikat: Danfoss
Typ: TP 7000 MA
Bestell-Nr.: 087N7409
|