087N7430
Elektronische Raumthermostate (ON/OFF) mit elektronischer Rückführung, Einstellbereich 5-30 °C, Schaltdifferenz
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RET230P
|
|
Bestellnummer
|
087N7430
|
|
Typ
|
RET 230 P
|
|
Beschreibung
|
Elektronischer Raumthermostat mit Umsschaltkontakt, ohne LED_Statusanzeige
|
|
Spannung
|
230 V.a.c.
|
|
Temperatur Bereich
|
5-30 C
|
|
Schaltkontakt
|
SPDT
|
|
Kontakt- belastung
|
3 (1) A
|
|
Ausschreibungstext
|
Elektronischer Raumthermostat RET 230 L,
mit elektronischer Rückführung,
ohne LED Statusanzeige, Umschaltkontakt
Schaltdifferenz: < 1 K
Einstellbereich: 5 - 30 C
Kontaktbelastung: 220-240 V, AC 3(1) A
Fabrikat: Danfoss
Typ: RET 230 P
Bestell-Nr.: 087N7430
|