087N7032
Elektronische Raumthermostate (ON/OFF) mit Sonderfunktionen, mit elektronischer Rückführung, Einstellbereich 5-30 °C, Schaltdifferenz
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RET 230-C03
|
|
Bestellnummer
|
087N7032
|
|
Typ
|
RET 230 C03
|
|
Beschreibung
|
Raumthermostat für 2-Rohr Heiz- und Kühlsysteme, mit Hand-Umschaltung Heizen/Aus/Kühlen, Spannungsversorgung 230 VAC, Kontaktbelastung 2(1)A, mit Anschluss für 3-stufiges Relais (z.B. Ventilator)
|
|
Spannung
|
230 Vac, ±15%, 50/60Hz V.a.c.
|
|
Temperatur Bereich
|
5 - 30 C
|
|
Schaltkontakt
|
SPDT
|
|
Kontakt- belastung
|
2 (1) A
|
|
EAN
|
5013567873272
|
|
Ausschreibungstext
|
Raumthermostat RET 230 CO3 für 2-Rohr
Heiz- und Kühlsysteme, mit
Hand-Umschaltung Heizen/Aus/Kühlen,
Kontaktbelastung 2(1)A, mit Anschluß für
3-stufiges Relais (z.B.Ventilator),
Schaltdifferenz < 1K
Einstellbereich: 5 - 30 C
Kontaktbelastung: 220-240 V a.c./10(4) A
Fabrikat: Danfoss
Typ: RET 230 CO3
Bestell-Nr. 087N7032
|