032U300284
EV225B Magnetventile für Dampf, servogesteuert, stromlos gesclossen (NC), incl. 10-W-Standardspule 230 V, 50 Hz mit Klemmdose, Edelstahl/entzinkungsfreies Messing.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
EV225B
|
|
System
|
Offen
|
|
Bestellnummer
|
032U300284
|
|
Typ
|
EV225B 6BD G 14T NC000
|
|
Beschreibung
|
NC (stromlos geschlossen)
|
|
Anschluss
|
G 1/4
|
|
Dichtungswerkstoff
|
PTFE
|
|
Kv-Wert
|
0.9
|
|
Material
|
Entzinkungsfreies Messing
|
|
Differenzdruck
|
0.2 bis 10 bar
|
|
Tender text
|
Zweiwegemagnetventil, servogesteuert,
bestehend aus Ventilgehäuse incl. 10 W
Standardspule 230 V, 50 Hz.
Ventil in NC-Ausführung (stromlos
geschlossen),
Ventilgehäuse MS 58, O-Ringe aus Viton,
Ankerrohr aus rostfreiem Stahl 18/8,
Membranen aus PTFE,
geeignet für den Einsatz in Dampfanlagen
Magnetventilgehäuse
Anschluß: G 1/4
kvs-Wert: 0.9
max. Medientemperatur: 185 Grad C
min. Differenzdruck: 0.2 bar
max. Differenzdruck: 10 bar
servogesteuert
Fabrikat: Danfoss
Typ: EV 225B 6BD
Bestell-Nr.: 032U300284
|