Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
EV220B
|
|
System
|
Geschlossen
|
|
Bestellnummer
|
032U7150
|
|
Typ
|
EV220B 50G G 2E NC000
|
|
Beschreibung
|
NC (stromlos geschlossen)
|
|
Anschluss
|
G 2
|
|
Dichtungswerkstoff
|
EPDM
|
|
Kv-Wert
|
40
|
|
Material
|
Rotguss
|
|
Differenzdruck
|
0.3 bis 16 bar
|
|
Tender text
|
Zweiwegemagnetventil, servogesteuert,
stromlos geschlossen, bestehend aus
Ventilgehäuse und separater Spule,
Ventil in NC-Ausführung,
Ventilgehäuse aus Messing MS 58
geeignet für Wasser, Sole und Dampf
Dichtungswerkstoff: EPDM
Magnetventilgehäuse DN 50
Anschluß: Innengew. G 2
kv-Wert: 40.0
max. Medientemperatur: 120 Grad C
Mindestdifferenzdruck: 0.3 bar
max. Differenzdruck: 16 bar
Fabrikat: Danfoss
Typ: EV 220B 50G
Bestell-Nr.: 032U7150
|