018F7301
Spulen für Magnetventile BN der B-Serie, 13,5 mm System, brummfrei, für Spezialanwendungen.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
BN-Spule
|
|
Bestellnummer
|
018F7301
|
|
Typ
|
BN230CS
|
|
Ausführung
|
Clip-on System
|
|
Beschreibung
|
Spezialspule mit eingebautem Gleichrichter für geräuscharmen Betrieb 220/230 V, 50 Hz, 20 W
|
|
Versorgungsspannung
|
220-230 V, 50/60 Hz
|
|
Anschluss
|
1 m
|
|
Tender text
|
Danfoss Spezialspule für Magnetventil
mit eingebautem Gleichrichter für
geräuscharmen Betrieb
220/230 V, 50 Hz, 20 W
Fabrikat: Danfoss
Bestell-Nr.: 018F7301
|