018F6857
Spulen für Magnetventile der B-Serie, 13.5 mm System.
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
BG-Spule
|
|
Bestellnummer
|
018F6857
|
|
Typ
|
BG024DS
|
|
Ausführung
|
Clip-on System
|
|
Beschreibung
|
Spule für Magnetventile, Gleichspannung 24 V, 20 W
|
|
Versorgungsspannung
|
24 V
|
|
Tender text
|
Spule für Magnetventil mit Klemmdose
24 V Gleichspannung, 20 Watt
Schutzart IP 67
Fabrikat: Danfoss
Bestell-Nr.: 018F6857
|