Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
ABNM
|
|
Bestellnummer
|
082F1091
|
|
Typ
|
ABNM
|
|
Beschreibung
|
Thermischer Stellantrieb, ohne Handverstellung, inkl. Ventilanschlussadapter für RA-Gehäuse
|
|
Spannung
|
24 V
|
|
Ausführung
|
NC
|
|
Steuerspannung
|
0-10 V V.d.c.
|
|
Leistungsaufnahme
|
3 Watt
|
|
Kabellänge
|
1,0 m
|
|
EAN
|
5702420043814
|
|
Ausschreibungstext
|
Thermischer Stellantrieb ABNM
stromlos zu (NC), ohne Handverstellung
mit Ventilanschluss, passend für RA-Gehäuse, inkl. Adapter
Umgebungstemperatur: 50 C (max.)
Kabellänge : 1,5 m
Steuerspannung : 0 - 10 V
Versorgungsspannung: 24 V
Leistungsau
|