Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
RA-C
|
|
Bestellnummer
|
013G3096
|
|
Typ
|
RA-C 20
|
|
Bauform
|
Durchgang
|
|
Anschluss
|
2 x G 1 A
|
|
kv - Bereich bei Xp = 1.0 - 3.0 K
|
0.80/2.60
|
|
Kvs-Wert mit Stellantrieb
|
0.40-3.30
|
|
Max. Betriebsdruck
|
10 bar
|
|
Max Diff. Druck
|
0,6 bar
|
|
Prüfdruck
|
16 bar
|
|
Betriebstemp.
|
10 - 120 °C
|