Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
FEV
|
|
Bestellnummer
|
013G5467
|
|
Typ
|
FEV-IF
|
|
Beschreibung
|
Eingebauter Fühler
|
|
Temperaturbereich
|
17 - 27 °C
|
|
Kapillarrohrlänge
|
5 m m
|
|
Ausschreibungstext
|
Thermostatischer Fühler
zur Heizkreisregelung
Selbsttätiges Fühlerelement zur Regelung
von Heizkreisläufen. Schließt bei stei-
gender Temperatur. Ausführung als Fern-
einstellelement mit eingebautem Fühler.
Sollwert begrenz- und blockierbar.
Einstellbereich: 17 - 27 C
Kapillarrohr: 5 m
Farbe: RAL 9010
Fabrikat: Danfoss
Typ: FEV-IF
Bestell-Nr.: 013G5467
|