Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
FED
|
|
Bestellnummer
|
013G5463
|
|
Typ
|
FED-IF
|
|
Beschreibung
|
Eingebauter Fühler
|
|
Temperaturbereich
|
17 - 27 °C
|
|
Kapillarrohrlänge
|
4 + 11 m m
|
|
Ausschreibungstext
|
Thermostatischer Fühler
zur Sequenzregelung
Selbsttätiges Fühlerelement zur Regelung
von Heiz- und Kühlreisläufen in Sequenz.
Ausführung als Ferneinstellelement mit
eingebautem Fühler. Anschluß an ein
Heizventil und ein Kühlventil. Sollwert
begrenz- und blockierbar.
Einstellbereich: 17 - 27 C
Kapillarrohr: 2 + 11 m
Farbe: RAL 9010
Fabrikat: Danfoss
Typ: FED-IF
Bestell-Nr.: 013G5463
|