013G4163
Klemmringverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX)nach DIN 16892/16893.Steigrohrventile, FHV, RA 15/6T, RA 15/6TB, RLV-K, RLV-KS, RA-C 15
Eigenschaften
|
Wert
|
|
Typ
|
Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre (PEX)
|
|
Bestellnummer
|
013G4163
|
|
Anschluss
|
G 3/4 IG
|
|
Rohrdimension
|
16 x 2,2 mm mm
|
|
Für Ventile
|
RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV, RA-N 15 AG, RLV 15 AG, Lanzenventile, Steigrohrventile, FHD
|
|
Max. Betriebs- druck
|
6 bar
|
|
Prüfdruck
|
10 bar
|
|
Max. Betriebs- temperatur
|
95 °C
|
|
Ausschreibungstext
|
Klemmverbinder für VPE-Kunststoffrohre
(PEX), passend für Ventilgehäuse
RA-C 15, RLV-K, RLV-KD, VHS, FHV,
RA-N 15 AG, RLV 15 AG,
Lanzenventile, Steigrohrventile
DN 16, G 3/4 IG auf 16x2,2 mm
Fabrikat: Danfoss
Bestell-Nr.: 013G4163
|